På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Modelkode CX | CX DBV |
---|---|
Forsegling, statisk | FPM |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 8.3 |
Kabinetmateriale CX | Rustfrit stål V2A / 1.4305 |
Forbindelsesstørrelse CX | G 1 |
Nominel størrelse DN CX | 15 |
Nominelt tryk – CX | 5-140 bar |
Serie CX | 2/2-vejs |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure
DA
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure
EN
(2.69 MB)