DLM12121P-01-C-N-30-350V

Varenummer
4025842
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
Yderligere funktion Ingen
Version Skifte trykdifferens 30 %
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Akkumulatorladeventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DLM12121P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 200
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 350
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DLM12121P-01-C-N-30-350V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4025842
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)