DR12P-01-C-N-330V §0605

Varenummer
4010479
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC12-3
Qmax-ventiler [l/min] 180
Produktfamilie DR12P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 15 - 345
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 180
Trykindstillingsområde [bar] 15 - 228
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4010479
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)