DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min

Varenummer
3992803
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
Yderligere funktion Med tilsluttet aflastning
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 17
Standard Udløbsventil
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum FC10-S3
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB10SE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 14 - 19
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 17
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min
Pmax [bar] 100
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3992803
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)