-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Yderligere funktion | Skiftepositionsovervågning |
---|---|
Model | Type med kegleklap |
Funktion | Kontraventil |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Hulrum | FC10 -2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 80 |
Produktfamilie | RV10A |
Sprængningstryk [bar] | 0,35 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 80 |
Nom. størrelse | 10 |
Objektbetegnelse | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Styringens art | Direktvirkende |
Installationens art | UNF |
Tætningsmateriale | NBR |
Design | Patron |
Delnummer | 3987381 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)