DV-08-11.6/0

Varenummer
397680
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model Galvaniseret overflade
Justeringstype Manual
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 50
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 50
Produktfamilie DV-08
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 50
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DV-08-11.5/0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 397680
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)