IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK

Varenummer
3946162
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplerende oplysninger P-slange med indskruningsgewind 5 m
Måleudstyr Uden
Indikator om tilstopning VM 2 BM.1
Spænding 230V-50Hz - 1 fase
Pumpetype Gearpumpe med motor
Type Stationær
Størrelse 1 IX-element, ~2,2 l/min.
Forfilter OLF-5/4 Toploader