RV16A-01E-C-N-05

Varenummer
3926014
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
Yderligere funktion Skiftepositionsovervågning
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 165
Produktfamilie RV16A
Sprængningstryk [bar] 0,35
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 165
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RV16A-01E-C-N-05
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3926014
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)