PWS08Z-01M-C-V-20-0

Varenummer
3919377
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 55
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Aktivering Proportional
Spoledesign 50-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 55
Produktfamilie PWS08Z
Stiktype Uden spole
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PWS08Z-01 Proportional flow throttle valve
Produktbrochure DA

(0.62 MB)

PWS08Z-01 Proportional flow throttle valve
Produktbrochure EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)