DB10P-01-C-N-600V580

Varenummer
3907835
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 400
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB10P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 345
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 420
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10P-01-C-N-600V580
Pmax [bar] 420
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3907835
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)