På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt tryk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominelt tryk [bar] | 0.5 |
Overfladebeskyttelse | Rustfrit stål (scr. + møtrik) |
Monteringsmøtrik | Med (fas. møtrik) |
Fastgørelsesskrue, FSA | M12 |
Kontrastrude | HYDAC |
Materiale, ramme, FSA | Aluminium |
Materiale, stik, FSA | PA |
Ekstra funktion (+ banjobolt) | Uden |
Rørmateriale | PA |
Rør-geometri | Oval |
Pakning/O-ring | 0 |
Materiale, O-ring/tætningsskive | NBR |
Nom. størrelse FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSA |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)