FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP

Varenummer
3904969
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
Andre funktioner Ingen
Kontaktpunkter 1SP
Materiale, stik FSK PA
Konnektordesign FSK Side (M8x1 – 3P)
Nominelt tryk [MPa] 0.05
Nominelt tryk [bar] 0.5
Overfladebeskyttelse Stål, forzinket (scr. + møtrik)
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Kontrastrude Neutral
Fastgørelsesskrue FSK M12
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale Glas
Rør-geometri Rund
Kontaktfunktion FSK Skiftekontakt (skift)
Stikkonnektordesign FSK M8x1 – (3 pole)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tætningsskive NBR
Nom. størrelse FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSKF
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure DA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbrochure EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbrochure DA

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbrochure EN

(0.57 MB)