IXU-4-M-G-H-1-C-Z/-S5D5-PKZ

Varenummer
3894140
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplerende oplysninger Trykslange 5 m med lanse
Måleudstyr Uden
Indikator om tilstopning VM 2 C.0
Spænding 440V-60Hz - 3 faser
Pumpetype Gearpumpe med motor
Type Mobil
Størrelse 4 IX-elementer, ~8,9 l/min.
Forfilter OLF-5/4 Toploader