4WEW 6 E S01-24DG/V

Varenummer
3866910
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Soft-shift
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WEW 6 E
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WEW 6 E
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WEW 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 280
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3866910
Varenummer, spole PÅ FORESPØRGSEL
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)