4WE 6 D-OF S08-24DG/V

Varenummer
3840535
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
Model Med lås
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model 8 watt
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 D-OF S08
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 35
Produktfamilie 4WE 6 D-OF S08
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 280
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 35
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 35
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WE 6 D-OF S08-24DG/V
Pmax [bar] 280
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3840535
Varenummer, spole PÅ FORESPØRGSEL
Design Manifoldmonteret
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
Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(1.59 MB)