WK10Y-40-C-N-12DG

Varenummer
3839983
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
Model Mindsket strømningsmodstand
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model dp-optimeret
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10Y-40
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 52
Produktfamilie WK10Y-40
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 52
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 52
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10Y-40-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3839983
Varenummer, spole 3000489
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)