SRP12-01-C-N-22.5H

Varenummer
3827337
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
Justeringstype Manual
Hulrum FC12-3
Qmax-ventiler [l/min] 120
Q-produktfamilie [l/min] 20 - 105
Produktfamilie SRP12
Flowhastighedsområde [l/min] 50 - 85
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse SRP12-01-C-N-22.5H
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3827337
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRP12 3-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)