CX EX-3/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Varenummer
3825374
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
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Modelkode CX CX EX 3/2
Ventilsædepakning FPM
Pakning, dynamisk PTFE
Forsegling, statisk FPM
Elektr. tilslutning, hovedmagnet Med GSD EN 175301-803 (WS)
Energiforbrug [W] 23
Hovedmagnetens spænding [V] 24V DC
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] 2.5
Kabinetmateriale CX Messing
Forbindelsesstørrelse CX G 3/8
Nominel størrelse DN CX 10
Nominelt tryk – CX 0-20 bar
Skiftefunktion CX NC
Serie CX 3/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat ATEX

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbrochure EN

(0.32 MB)