4WH I 16 J S01/N

Varenummer
3816443
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 16 J
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktfamilie 4WH E 16 J
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 12 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 300
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 300
Nom. størrelse 16
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WH16 Directional spool valve
Produktbrochure DA

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Produktbrochure EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)