DBM06020-51-C-V-250V130

Varenummer
3815503
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 130
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DBM06020
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 15
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 250
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)