P4WEHRE E 10 J80 D01-24PG E1A/V

Varenummer
3807973
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 180
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Aktivering Proportional
Spoledesign OBE
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 180
Produktfamilie P4WEHRE 10 J
Stiktype Med indbygget elektronik
Funktion Spoleventil
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktbrochure DA

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktbrochure EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software DA

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)