4WERA 10 D S01-12DG/V

Varenummer
3803743
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Kontaktpositionsovervågning
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WERA 10 D
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie 4WERA 10 D
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 320
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 120
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3803743
Varenummer, spole PÅ FORESPØRGSEL
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbrochure DA

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbrochure EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)