4WER0 6 G S01-24DG/V

Varenummer
3803703
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Kontaktpositionsovervågning
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WER0 6 G
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 70
Produktfamilie 4WER0 6 G
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 70
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 70
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WER0 6 G S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3803703
Varenummer, spole PÅ FORESPØRGSEL
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbrochure DA

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbrochure EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)