PVV103-1-32FHRMAPCLS001-2500 *

Varenummer
3799945
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe med forberedelse til gennemkørsel
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil, Belastningsfølende styring
Forseglinger NBR
Skaft ISO nøgleaksel Ø25 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 100 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 32
Indstillingsområde 20/250
Størrelse PVV103-1