PVV103-05-16FHRMAPCS005-2500 *

Varenummer
3799904
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe med forberedelse til gennemkørsel
Position, porte 1 Radial
Styring Proportionalstyring
Forseglinger NBR
Skaft ISO nøgleaksel Ø20 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 80 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 16
Indstillingsområde 20/250
Størrelse PVV103-05