WS08C-01-C-N-0

Varenummer
3778046
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 3/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08C-01
Spoledesign 50-1836
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 22
Produktfamilie WS08C
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 22
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 22
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08C-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3778046
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Produktbrochure EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure DA

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)