FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2

Varenummer
3768755
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplerende oplysninger Z=serie
Måleteknologi AC=med AS og CS
Filtreringsklassificering Z=uden filterelement
Filtermateriale Z= uden
Spænding B=415V-50Hz-3 faser
Version 4=Mobil med varmelegeme
Driftsmedie M=Mineralolie
Størrelse og nominel flowhastighed 10/15=15l/min

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier