RSM10121-01-C-N-5-H420V

Varenummer
3745619
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
Opløsning 20
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 5
Justeringstype Værktøj
Hulrum 10121
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RSM10121
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 27 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 240 - 420
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RSM10121-01-C-N-5-H420V
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3745619
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrochure DA

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrochure EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)