RSM12121-01-C-N-3-X240V

Varenummer
3731747
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
Opløsning 120
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 3
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 140
Produktfamilie RSM12121
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 120 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 140
Trykindstillingsområde [bar] 120 - 240
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)