WSM03230C-01M-C-V-24DG

Varenummer
3711216
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 3/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM03230C-01
Spoledesign 50-1836
Hulrum 03230
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktfamilie WSM03230C
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 500
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 12
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 12
Nom. størrelse 3
Objektbetegnelse WSM03230C-01M-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3711216
Varenummer, spole 915142
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)