På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Spole | 24V proportional |
---|---|
Forbrugerflowhastighed, prod. F | 0 - 100 |
Funktion | Prop. trykreduktionsventiler |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Model | Standard |
Manuel overstyring | Nej |
Aktivering | Proportional |
Spoledesign | 0 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Hulrum | 12S30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Produktfamilie | PDMC12S30P |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 0 - 45 |
Stiktype | Deutsch-stikforbindelse |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde [bar] | 0 - 27 |
Nom. størrelse | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Styringens art | Pilotbetjent |
Installationens art | Kompakt |
Tætningsmateriale | NBR |
Varenummer, spole | - |
Design | Patronventiler |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)