P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Varenummer
3708097
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 80
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Aktivering Proportional
Spoledesign OBE
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie P4WERE 6 Z
Stiktype Med indbygget elektronik
Funktion Spoleventil
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrochure DA

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrochure EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software DA

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)