PDMC12S30P-15-C-V-45-24PN-10,5

Varenummer
3707325
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 100
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model lækage-reduceret
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 0
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 12S30
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie PDMC12S30P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 45
Stiktype Deutsch-stikforbindelse
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 0 - 45
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 60
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Kompakt
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Patronventiler