Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Varenummer
369584
Overordnet produktgruppe
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Specifikationer
Materiale Olieventil Kulstofstål
Foretrukne modeller Nej
Volumen SB min. 10, 10 - 0
Tilslutningstype (væske) Standard, gevind*
Volumen SB maks. 50, 50 - 0