Søgeresultater for: 'BL700-6-D8-1.0-A*00'
120
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
HEZ-Picolo 0-elcylinderen er en lineær aktuator med et kraftområde på op til 1,8 kN.<br /> Den kan bruges i mekanik og anlægsteknik samt i bygningsserviceteknik<br /> og er især kendetegnet ved sit slanke design og udnytter forholdet mellem installationsplads og effekttæthed maksimalt. <br />Det visuelt tiltalende design og huset af anodiseret aluminium eller rustfrit stål, som tåler vejr og vind, gør den også velegnet til montering i synlige områder, og<br /> den kan bruges til justeringsfunktioner med lejlighedsvis bevægelse svarende til S3-drift.<br />
Produktkategori
Procesfilter medium- og højtryk – enkelt- og dobbeltfilter<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Inlinefiltre i rustfrit stål til universel brug</li><li class="libreak">Fås som et reversibelt dobbeltfilter til lave flowhastigheder op til 8 m3/t</li><li class="libreak">Udskillelse af faste partikler fra væsker</li></ul><p><strong>Fordele</strong></p><ul><li class="libreak">Optimal tilpasning til applikationen takket være forskellige størrelser, materialer og tætningsmaterialer</li><li class="libreak">Tilstopningsovervågning ved hjælp af en tilstopningsindikator fastgjort til filteret:<br /> - visuelt<br /> - elektrisk<br /> - visuelt-elektrisk</li><li class="libreak">Selvventilerende filter</li><li class="libreak">Plisserede filterelementer med stort filterareal (Chemicron® metalfiber og trådnet)</li><li class="libreak">Regenererbare filterelementer sparer omkostninger til bortskaffelse og udskiftning<br /></li></ul>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">Function 1D</li><li class="libreak">Control cap with remote control connection for directional and check function</li></ul>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">Function 1WDB</li><li class="libreak">Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function</li></ul>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter