DZ5E-01X-150V

Varenummer
3681421
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Tryksekvensventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktfamilie DZ5E
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 20
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 150
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DZ5E-01X-150V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3681421
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)