PPV102-112-10NRSV70L3-5600 *

Varenummer
3668038
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, metrisk gevind
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil, Strømstyring
Forseglinger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO nøgleaksel Ø40 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 160 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 112
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV102