På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | SAE, metrisk gevind |
Position, porte 1 | Radial |
Styring | Trykreduktionsventil, Strømstyring |
Forseglinger | NBR, WDR-Viton |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø40 mm |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 160 4-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 112 |
Indstillingsområde | Uden |
Størrelse | PPV102 |