PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Varenummer
3667995
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, metrisk gevind
Position, porte 1 Radial
Styring Belastningsfølende styring
Forseglinger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO nøgleaksel Ø32 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 125 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 63
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV102