PPV102-180-13NRS-7EM2-8630 *

Varenummer
3667886
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, metrisk gevind
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil, Strømstyring, Elektr.prop. displ. styring
Forseglinger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO nøgleaksel Ø50 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 180 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 180
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV102