PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *

Varenummer
3648750
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, metrisk gevind
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil, Strømstyring, Belastningsfølende styring
Forseglinger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO nøgleaksel Ø60 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 180 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 360
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV102