PPV100-100-FR09-45A4-K-1080-4605 *

Varenummer
3646781
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
Tekniske data
Specifikationer
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Aksial
Styring Strømstyring
Forseglinger Viton
Skaft SAE D nøgleaksel
Monteringsflange SAE D monteringsflange 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 100
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV100