På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | SAE, BSPF/metrisk |
Position, porte 1 | Aksial |
Styring | Strømstyring |
Forseglinger | Viton |
Skaft | SAE D nøgleaksel |
Monteringsflange | SAE D monteringsflange 4-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 100 |
Indstillingsområde | Uden |
Størrelse | PPV100 |