PPV100-71-FR09-37A4-K-1080-4605 *

Varenummer
3646777
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Aksial
Styring Strømstyring
Forseglinger Viton
Skaft SAE CC nøgleaksel
Monteringsflange SAE C monteringsflange 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 71
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV100