PPV100-37-FR09-15A4-K-1080-4605 *

Varenummer
3646760
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Aksial
Styring Strømstyring
Forseglinger Viton
Skaft SAE BB nøgleaksel
Monteringsflange SAE C monteringsflange 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 37
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV100