4WH E 32 H S01/V

Varenummer
3641337
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 32 H
Hulrum ISO 4401-10-09-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 900
Produktfamilie 4WH E 32 H
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 12 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 900
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 900
Nom. størrelse 32
Objektbetegnelse 4WH E 32 H S01/V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3641337
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WH32 Directional spool valve
Produktbrochure DA

(1.6 MB)

4WH32 Directional spool valve
Produktbrochure EN

(1.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)