DWM08130Z-22-C-N-10

Varenummer
3631680
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
Yderligere funktion Ingen
Version Dæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 10
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 08130
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktfamilie DWM08130Z
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 17
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)