PDMC04S30D-03-C-N-25-12PN-5.2

Varenummer
3604947
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 4
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Med skærm ved port 2
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 0
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 04S30
Qmax-ventiler [l/min] 4
Produktfamilie PDMC04
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 32
Stiktype Deutsch-stikforbindelse
Trykindstillingsområde [bar] 0 - 25
Nom. størrelse 4
Pmax [bar] 60
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Kompakt
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patronventiler (logik)

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure DA

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)