4WMH 10 D 01/V *

Varenummer
3571933
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Manuelt
Ventilserie 4WMH 10 D
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktfamilie 4WMH 10 D
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 320
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 150
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 150
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WMH 10 D 01/V *
Pmax [bar] 320
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3571933
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)