På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Akkumulatortype | SN360…C |
---|---|
Foretrukne modeller | Nej |
Båndets diameter [mm] | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Isolering med båndklemme | Med isolering |
Båndets bredde [mm] | 30 |
Version med/uden støtte | Med støtte |
Lige/afrundet version | Afrundet |